Schneider-Electric
 
BRS39BW461FCA Bild- scope
BRS39BW461FCA
3-Ph.-Schrittmotor, 6,78 Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, m. Bremse, Stecker
EAN Code: 
3389119224123
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Produkt oder Komponententyp Motor, Motion Control
Kurzbezeichnung des Geräts BRS3
Max. mechanische Drehzahl 3000 U/min
Motortyp Drehstrom-Schrittmotor
Anzahl Motorpole 6
Versorgungsspannungsgrenzen 230 V AC
325 V DC
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 85 mm
Länge 171 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zusatzmerkmale
Zentrierbundtiefe 2 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 6,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 98,99 mm
Elektrische Verbindung Stecker
Art der Rückkopplung Single-Turn-Encoder
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 10000 Punkte/Umdrehung
Haltebremse Mit
Wellenende Glatt
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 14 mm
Wellenlänge 30 mm
Nenndrehmoment 6 Nm
Spitzenmoment im Stillstand 5,78 Nm
Dauerstillstandsmoment 5,78 Nm
Haltemoment 6,78 Nm
Rotorträgheit 3,3 kg.cm²
Auflösung 1000 Punkte/Umdrehung
1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Schrittwinkel
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung
Genauigkeitsfehler +/- 6 Bogenminuten
Maximale Startfrequenz 5,3 kHz
Nennstrom [In] 2,25 A
Widerstand 6,5 Ohm (Wicklung)
Zeitkonstante 10 ms
Maximale Radialkraft Fr 110 N (erstes Wellenende)
50 N (zweites Wellenende)
Maximale Axialkraft Fa 175 N (Zugkraft)
30 N (Kraft/Druck)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h (Lager)
Winkelbeschleunigung 200000 rad/s²
Produktgewicht 4,3 kg
Montage
Normen EN 50347
IEC 60072-1
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Deklassierung
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit Max. 20 m/s²
A entspricht EN/IEC 60034-14
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP56 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Temperaturklasse F Wicklung entspricht IEC/EN 60034-1
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 6,97 kg
Höhe VPE1 19,5 cm
Breite VPE1 22 cm
Länge VPE1 40 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months