Schneider-Electric
 
BRS39BWS0092 Bild- scope
BRS39BWS0092
Schrittmotor, Flansch 85 mm, L 128 mm, 230 VAC
EAN Code EAN Code: 
3606485151373
Schneider Electric
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,4 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 36,5 cm
VPE 1 Gewicht 4,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate