Schneider-Electric
 
BRS39BWS0719 Bild- scope
BRS39BWS0719
Schrittmotor, Flansch 85 mm, L 128 mm, 230 VAC
EAN Code EAN Code: 
3606485162355
Schneider Electric
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,5 cm
VPE 1 Breite 18 cm
VPE 1 Länge 36,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,35 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate