Schneider-Electric
 
BRS3ADWS0728 Bild- scope
BRS3ADWS0728
Schrittmotor, Flansch 110 mm, L 230 mm, 230 VAC
EAN Code EAN Code: 
3606485162447
Schneider Electric
Eigenschaften
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,5 cm
VPE 1 Breite 18,5 cm
VPE 1 Länge 58,5 cm
VPE 1 Gewicht 17,9 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate