|
|
|
BSH0402P27A2A
Servomotor, Lexium BSH, 40mm, 0,39Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 16P/U, 2xYTEC
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
10000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
0,38 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
0,38 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
0,38 Nm für LXM32.U45M2 bei 1,5 A, 230 V, Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
1,37 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
1,37 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
1,37 Nm für LXM32.U45M2 bei 1,5 A, 230 V, Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
275 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
289 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
152 W für LXM32.U45M2 bei 1,5 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
0,292 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
0,307 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
0,364 Nm für LXM32.U45M2 bei 1,5 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
9000 r/min für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
9000 r/min für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.U45M2 bei 1,5 A, 230 V, Einzelphase
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
Maximale Versorgungsspannung
|
400 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
1,5 A
|
Maximale Dauerleistung
|
398 W
|
Maximaler Strom Irms
|
6 A für LXM32.U60N4 bei 480 V
6 A für LXM32.U60N4 bei 400 V
6 A für LXM32.U45M2 bei 230 V
|
Max. Dauerstrom
|
1,5 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
8 mm
|
Wellenlänge
|
25 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Motorflanschgröße
|
40 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
0,253 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
18 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
0,0419 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
11,6 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
12,8 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
1,1 ms bei 20 °C
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
93,4 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
30 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
4,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
46 mm
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
627,0 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|