Schneider-Electric
 
BSH0551P22A1A Bild- scope
BSH0551P22A1A
AC-Servomotor, BSH, 55 mm, 0,5 Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 128 P/U, 2xM23 gerade
EAN Code: 
3389118198708
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BSH
Max. mechanische Drehzahl 9000 U/min
Dauermoment im Stillstand 0,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
0,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
0,5 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
0,5 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 1,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
1,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 300 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
300 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
170 W für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
170 W für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 0,48 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
0,48 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
0,46 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
0,46 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 6000 rpm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
4000 rpm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM15LD13M3 bei 230 V Einzelphase
LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM32.U60N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM32.U60N4 bei 480 V 3 Phasen
Wellenende Glatt
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Lexium 15
Maximale Versorgungsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 0,73 A
Maximale Dauerleistung 0,45 W
Maximaler Strom Irms 3,5 A für LXM15LD13M3
3,5 A für LXM15LU60N4
2,9 A für LXM32.U60N4
Max. Dauerstrom 2,9 A
Taktfrequenz 8 kHz
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 9 mm
Wellenlänge 20 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Motorflanschgröße 55 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Drehmomentkonstante 0,7 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 40 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 6
Rotorträgheit 0,059 kg.cm²
Statorwiderstand 41,8 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 71,5 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 1,09 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 170 N bei 8000 U/min
180 N bei 7000 U/min
190 N bei 6000 U/min
200 N bei 5000 U/min
220 N bei 4000 U/min
240 N bei 3000 U/min
270 N bei 2000 U/min
340 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 132,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 40 mm
Zentrierbundtiefe 2 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 63 mm
Produktgewicht 1,2 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,200 kg
Höhe VPE1 1,150 dm
Breite VPE1 1,900 dm
Länge VPE1 3,950 dm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months