|
|
|
BSH0552T12F2A
Servomotor, Lexium BSH, 55mm, 0,8Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
9000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
0,8 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 115 V, Einzelphase
0,8 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD10M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05BD10M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05CD10M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
0,9 Nm für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
0,9 Nm für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
0,9 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
0,77 Nm für LXM05CU70M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
1,9 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 115 V, Einzelphase
2,5 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,5 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
1,31 Nm für LXM05CU70M2, 200-240 V, Einzelphase
1,77 Nm für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,77 Nm für LXM05AD10M2, 200-240 V, Einzelphase
2,7 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,77 Nm für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,77 Nm für LXM05BD10M2, 200-240 V, Einzelphase
2,7 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,77 Nm für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,77 Nm für LXM05CD10M2, 200-240 V, Einzelphase
2,7 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,5 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
1,77 Nm für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,77 Nm für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,77 Nm für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
250 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 115 V, Einzelphase
450 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
240 W für LXM05CU70M2, 200-240 V, Einzelphase
250 W für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
250 W für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
250 W für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
250 W für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
250 W für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
250 W für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
450 W für LXM05AD10M2, 200-240 V, Einzelphase
450 W für LXM05BD10M2, 200-240 V, Einzelphase
450 W für LXM05CD10M2, 200-240 V, Einzelphase
450 W für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
450 W für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
450 W für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
450 W für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
570 W für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
0,77 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 115 V, Einzelphase
0,74 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
0,72 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
0,77 Nm für LXM05CU70M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD10M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05BD10M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05CD10M2, 200-240 V, Einzelphase
0,9 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
0,68 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
0,9 Nm für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
0,9 Nm für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
0,9 Nm für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM32.U90M2 bei 3 A, 115 V, Einzelphase
6000 rpm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CU70M2, 200-240 V, Einzelphase
6000 rpm für LXM05AD10M2, 200-240 V, Einzelphase
6000 rpm für LXM05BD10M2, 200-240 V, Einzelphase
6000 rpm für LXM05CD10M2, 200-240 V, Einzelphase
6000 rpm für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
8000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
6000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
LXM05AD10F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05AD10M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05AD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05BD10F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05BD10M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05CD10F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05CD10M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05CU70M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM15LD13M3 bei 230 V Einzelphase
LXM32.U90M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.U90M2 bei 230 V Einzelphase
LXM05AD10M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD10M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD10M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP50 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
2,2 A
|
Maximale Dauerleistung
|
0,67 W
|
Maximaler Strom Irms
|
6 A für LXM32.U90M2 bei 115 V
8,8 A für LXM32.U90M2 bei 230 V
10,3 A für LXM15LD13M3
8,8 A für LXM05AD10F1
8,8 A für LXM05AD17F1
8,8 A für LXM05CU70M2
8,8 A für LXM05AD10M2
8,8 A für LXM05AD10M3X
8,8 A für LXM05BD10F1
8,8 A für LXM05BD17F1
8,8 A für LXM05BD10M2
8,8 A für LXM05BD10M3X
8,8 A für LXM05CD10F1
8,8 A für LXM05CD17F1
8,8 A für LXM05CD10M2
8,8 A für LXM05CD10M3X
|
Max. Dauerstrom
|
8,8 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
9 mm
|
Wellenlänge
|
20 mm
|
Breite Passfeder
|
12 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Haltemoment
|
0,8 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
55 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
0,36 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
22 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Rotorträgheit
|
0,1173 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
5,2 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
10,6 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
2,04 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
190 N bei 7000 U/min
190 N bei 8000 U/min
200 N bei 6000 U/min
220 N bei 5000 U/min
230 N bei 4000 U/min
260 N bei 3000 U/min
290 N bei 2000 U/min
370 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
10 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
181 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
40 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
63 mm
|
Produktgewicht
|
1,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,25 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|