|
|
|
BSH0701T12A2A
Servomotor, Lexium BSH, 70mm, 1,4Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
1,3 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
0,7 Nm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
0,7 Nm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
0,91 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,4 Nm für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
3,5 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
3,19 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
2,42 Nm für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3,19 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,42 Nm für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3,19 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,42 Nm für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3,19 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3,5 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
2,91 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
2,91 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
2,91 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
3,19 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
3,19 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
2,42 Nm für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,19 Nm für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,42 Nm für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,19 Nm für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,42 Nm für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,19 Nm für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
500 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
350 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
400 W für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
400 W für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
400 W für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
380 W für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
380 W für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
380 W für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
400 W für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
400 W für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
400 W für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
654 W für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
1000 W für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
1000 W für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
400 W für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
400 W für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
400 W für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
440 W für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
564 W für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
586 W für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
586 W für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
654 W für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
654 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
0,94 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
1,25 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
1,36 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
0,7 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
0,7 Nm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
0,7 Nm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
1,23 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
1,23 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
1,25 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
1,25 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
1,25 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
5000 rpm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD10F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD10M3X, 200-240 V, 3 Phasen
8000 rpm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
2500 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
5000 rpm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
5000 rpm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
8000 rpm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
8000 rpm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
8000 rpm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM05AD10F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05AD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD10F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05BD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD10F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05CD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM15LD13M3 bei 230 V Einzelphase
LXM32.U90M2 bei 230 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 115 V Einzelphase
LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD10M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD10M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD10M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM05AD17M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD17M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD17M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP50 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
3,2 A
|
Maximale Dauerleistung
|
1,06 W
|
Maximaler Strom Irms
|
10 A für LXM32.D18M2
9 A für LXM32.U90M2
9,9 A für LXM15LD13M3
9,9 A für LXM15LD21M3
9,9 A für LXM15LU60N4
9,9 A für LXM15LD10N4
|
Max. Dauerstrom
|
10,1 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
11 mm
|
Wellenlänge
|
23 mm
|
Breite Passfeder
|
18 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
0,44 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
26 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Rotorträgheit
|
0,25 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
3,3 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
12,3 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
3,73 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
360 N bei 6000 U/min
380 N bei 5000 U/min
410 N bei 4000 U/min
460 N bei 3000 U/min
520 N bei 2000 U/min
660 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
154 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
2,2 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,1 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|