Schneider-Electric
 
BSH0702T12F2A Bild- scope
BSH0702T12F2A
Servomotor, Lexium BSH, 70mm, 2,2Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3389118136632
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BSH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 8000 U/min
Dauermoment im Stillstand 2,2 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 6,1 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
7,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
6,8 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,8 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,8 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
4,47 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
5,45 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 550 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
600 W für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
570 W für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
570 W für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
570 W für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
600 W für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
950 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
1000 W für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
1000 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
600 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
600 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
600 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 2,07 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,83 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,83 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,83 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1,8 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
1,66 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
1,66 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 2500 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
5000 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM05AD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05AD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05AD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05BD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05CD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 230 V Einzelphase
LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP50 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Maximale Versorgungsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 4,9 A
Maximale Dauerleistung 1,51 W
Maximaler Strom Irms 20,6 A für LXM15LD21M3
20,6 A für LXM15LD17N4
19,9 A für LXM05AD17F1
19,9 A für LXM05AD17M2
19,9 A für LXM05AD28M2
19,9 A für LXM05AD42M3X
19,9 A für LXM05BD17F1
19,9 A für LXM05BD17M2
19,9 A für LXM05BD28M2
19,9 A für LXM05BD42M3X
19,9 A für LXM05CD17F1
19,9 A für LXM05CD17M2
19,9 A für LXM05CD28M2
19,9 A für LXM05CD42M3X
15 A für LXM32.D30M2
18 A für LXM32.D18M2
Max. Dauerstrom 19,9 A
Taktfrequenz 8 kHz
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 11 mm
Wellenlänge 23 mm
Breite Passfeder 18 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Haltemoment 2 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl der Motorstufen 2
Drehmomentkonstante 0,45 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 28 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 6
Rotorträgheit 0,482 kg.cm²
Statorwiderstand 1,5 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,7 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 4,47 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 390 N bei 6000 U/min
410 N bei 5000 U/min
450 N bei 4000 U/min
490 N bei 3000 U/min
560 N bei 2000 U/min
710 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 10 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 212,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 82 mm
Produktgewicht 3 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,3 cm
VPE 1 Breite 12,8 cm
VPE 1 Länge 37,7 cm
VPE 1 Gewicht 3,25 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1105
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months