|
|
|
BSH1001P11F1A
Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 3,3Nm, Passfeder IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
3,39 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, Einzelphase
2,7 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
3,39 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
3,39 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
3,39 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
3,39 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
3,39 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
3,39 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM05AD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM05BD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM05CD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3,3 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
3,3 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
7,08 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, Einzelphase
6,19 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
6,19 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
6,19 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
7,08 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
7,08 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
7,08 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
7,08 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05AD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05BD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05CD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
9,6 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
9,6 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
1300 W für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
1500 W für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
950 W für LXM15LD21M3, 230 V, Einzelphase
1300 W für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
1500 W für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
500 W für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
500 W für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
500 W für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
850 W für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
900 W für LXM05AD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
900 W für LXM05BD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
900 W für LXM05CD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
950 W für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
950 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1100 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
1100 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
3 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, Einzelphase
2,5 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
2,5 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
2,7 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
2,7 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
2,7 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
2,92 Nm für LXM05AD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
2,92 Nm für LXM05BD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
2,92 Nm für LXM05CD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
3 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
3,16 Nm für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,16 Nm für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3,16 Nm für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,7 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
2,7 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15LD21M3, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD22N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05AD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05BD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05CD17M3X, 200-240 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM15LD21M3 bei 230 V Einzelphase
LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM05AD17M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD17M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD17M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD22N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD22N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD22N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP50 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
3,5 A
|
Maximale Dauerleistung
|
1,6 W
|
Maximaler Strom Irms
|
12 A für LXM15LD21M3
12 A für LXM15LD10N4
12 A für LXM15LD17N4
12 A für LXM05AD17M3X
12 A für LXM05AD22N4
12 A für LXM05BD17M3X
12 A für LXM05BD22N4
12 A für LXM05CD17M3X
12 A für LXM05CD22N4
12 A für LXM32.D18N4
|
Max. Dauerstrom
|
12 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Haltemoment
|
9 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
0,89 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
60 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
8
|
Rotorträgheit
|
2,018 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
3,8 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
17,6 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
4,63 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
530 N bei 5000 U/min
570 N bei 4000 U/min
630 N bei 3000 U/min
720 N bei 2000 U/min
900 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
18 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
199,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
4,8 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,95 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|