|
|
|
BSH1003P11A1A
Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 8,0Nm, Passfeder IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
7,8 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
7,8 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
7,8 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
28,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
28,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
19,69 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
19,69 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
15,5 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
12,5 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
12,5 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
12,5 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
23,01 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
23,01 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
23,01 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
2000 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2600 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
1100 W für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1100 W für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1100 W für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1100 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1100 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1100 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1300 W für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
1700 W für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
1700 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1800 W für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1800 W für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1800 W für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2000 W für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
2000 W für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
2300 W für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
6,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
6,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
3,7 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,73 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,73 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
4,6 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
4,6 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
4,7 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
5 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
5 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
5,7 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
5,7 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
5,7 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
6 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
6 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6,3 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1500 U/Min für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1500 U/Min für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1500 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM05AD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP50 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
6,6 A
|
Maximale Dauerleistung
|
3,14 W
|
Maximaler Strom Irms
|
28,3 A für LXM15LD21M3
28,3 A für LXM15LD28M3
28,3 A für LXM15LD17N4
28,3 A für LXM15MD28N4
28,3 A für LXM15MD40N4
28,3 A für LXM05AD28M2
28,3 A für LXM05AD42M3X
28,3 A für LXM05AD34N4
28,3 A für LXM05BD28M2
28,3 A für LXM05BD42M3X
28,3 A für LXM05BD34N4
28,3 A für LXM05CD28M2
28,3 A für LXM05CD42M3X
28,3 A für LXM05CD34N4
28,3 A für LXM32.D30N4
|
Max. Dauerstrom
|
28,3 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Drehmomentkonstante
|
1,22 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
77 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
8
|
Rotorträgheit
|
3,22 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,43 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
8,8 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
6,15 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1050 N bei 1000 U/min
660 N bei 4000 U/min
730 N bei 3000 U/min
830 N bei 2000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
240,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
7,4 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
57 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,96 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
77 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
104,02 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|