Schneider-Electric
 
BSH1003P31F1A Bild- scope
BSH1003P31F1A
Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 8,0Nm, Passfeder IP65, Singelturn 128P/U, 2xM23 gerade, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3389118140318
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts BSH
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Max. mechanische Geschwindigkeit 6000 U/min
Dauermoment im Stillstand 8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
7,8 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
7,8 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
7,8 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
6,7 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,8 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 28,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
28,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
19,69 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
19,69 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
15,5 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
12,5 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
12,5 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
12,5 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
19,69 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
23,01 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
23,01 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
23,01 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,17 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 2000 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2600 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
1100 W für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1100 W für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1100 W für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1100 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1100 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1100 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1300 W für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
1700 W für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
1700 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1800 W für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1800 W für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1800 W für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2000 W für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
2000 W für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
2300 W für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 6,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
6,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
3,7 Nm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,73 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,73 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
4,6 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
4,6 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
4,7 Nm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
5 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
5 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
5,7 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
5,7 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
5,7 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
6 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
6 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6,3 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,73 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15LD17N4, 400 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD17N4, 480 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1500 U/Min für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1500 U/Min für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1500 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2000 rpm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
4500 rpm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM05AD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
Maximale Versorgungsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 6,6 A
Maximale Dauerleistung 3,14 W
Maximaler Strom Irms 28,3 A für LXM15LD21M3
28,3 A für LXM15LD28M3
28,3 A für LXM15LD17N4
28,3 A für LXM15MD28N4
28,3 A für LXM15MD40N4
28,3 A für LXM05AD28M2
28,3 A für LXM05AD42M3X
28,3 A für LXM05AD34N4
28,3 A für LXM05BD28M2
28,3 A für LXM05BD42M3X
28,3 A für LXM05BD34N4
28,3 A für LXM05CD28M2
28,3 A für LXM05CD42M3X
28,3 A für LXM05CD34N4
28,3 A für LXM32.D30N4
Max. Dauerstrom 28,3 A
Taktfrequenz 8 kHz
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 40 mm
Breite Passfeder 30 mm
Art der Rückkopplung SinCos Hiperface Singleturn
Haltemoment 9 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 100 mm
Anzahl der Motorstufen 3
Drehmomentkonstante 1,22 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 77 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 8
Rotorträgheit 3,838 kg.cm²
Statorwiderstand 1,43 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 8,8 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 6,15 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1050 N bei 1000 U/min
660 N bei 4000 U/min
730 N bei 3000 U/min
830 N bei 2000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 18 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 271,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Produktgewicht 8 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21,0 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 58,5 cm
VPE 1 Gewicht 8,15 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 2844
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months