|
|
|
BSH1004P21F2A
Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 10Nm, glatte Welle IP65, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD28M3, 230 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
9,31 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
37,9 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
37,9 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
25,7 Nm für LXM15MD28M3, 230 V, 3 Phasen
25,7 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
25,7 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
25,7 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
33,83 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
33,83 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
33,83 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
23,47 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
35,7 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
35,7 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,47 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
35,7 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
35,7 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,47 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
35,7 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
35,7 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
2600 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
2100 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
1300 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1300 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1300 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1300 W für LXM15MD28M3, 230 V, 3 Phasen
1300 W für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
1300 W für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
2300 W für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
2400 W für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
2700 W für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
8,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
8,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
6,5 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
6,69 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
7 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,1 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,17 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
8,18 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
8,22 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
8,22 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
8,22 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
8,22 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
8,22 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2500 rpm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD28M3, 230 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
3500 rpm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05AD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM05AD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15MD28M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatt
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
6,2 A
|
Maximale Dauerleistung
|
3,64 W
|
Maximaler Strom Irms
|
34,8 A für LXM15LD28M3
34,8 A für LXM15MD28N4
34,8 A für LXM15MD40N4
32,3 A für LXM05AD42M3X
32,3 A für LXM05AD34N4
32,3 A für LXM05AD57N4
32,3 A für LXM05BD42M3X
32,3 A für LXM05BD34N4
32,3 A für LXM05BD57N4
32,3 A für LXM05CD42M3X
32,3 A für LXM05CD34N4
32,3 A für LXM05CD57N4
30 A für LXM32.D30N4
|
Max. Dauerstrom
|
32,3 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Haltemoment
|
12 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
4
|
Drehmomentkonstante
|
1,62 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
103 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
8
|
Rotorträgheit
|
5,245 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,81 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
11,8 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
6,52 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1070 N bei 1000 U/min
740 N bei 3000 U/min
850 N bei 2000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
17 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
307,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
9,9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
49,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,15 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|