|
|
|
BSH1401P32A1A
Servomotor, Lexium BSH, 140mm, 11,1Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 gerade
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
11,1 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
11,1 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
11,4 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
11,4 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
11,4 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
27 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
27 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
23,8 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
23,33 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
2500 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
2000 W für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
2000 W für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
2200 W für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1400 W für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
1400 W für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
2150 W für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
2150 W für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
9,5 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
9,5 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
6,9 Nm für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
6,9 Nm für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
6,9 Nm für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
7,63 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
7,63 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
9,1 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
9,1 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2500 rpm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD34N4, 380-480 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD34N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 230 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
7,8 A
|
Maximale Dauerleistung
|
3,6 W
|
Maximaler Strom Irms
|
20,8 A für LXM15LD28M3
20,8 A für LXM15MD28N4
20,8 A für LXM15MD40N4
20,8 A für LXM05AD34N4
20,8 A für LXM05BD34N4
20,8 A für LXM05CD34N4
20,8 A für LXM32.D30N4
|
Max. Dauerstrom
|
20,8 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Breite Passfeder
|
40 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
1,43 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
100 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
7,41 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,41 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
15,6 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
11,06 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1530 N bei 3000 U/min
1760 N bei 2000 U/min
2210 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
217,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
11,9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
27,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
27,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,0 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|