|
|
|
BSH1402P22A2A
Servomotor, Lexium BSH, 140mm, 19,5Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
19,5 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
19,5 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
14,9 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
14,9 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
14,9 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
14,9 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
19,5 Nm für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen
19,5 Nm für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen
19,5 Nm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
19,2 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
19,2 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
19,2 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
19,2 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
19,2 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
19,2 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
28,71 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
28,71 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
28,71 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
28,71 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
39,3 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
39,3 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
39,3 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
47,5 Nm für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen
47,5 Nm für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen
47,5 Nm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
41,94 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
47,5 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
41,94 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
47,5 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
41,94 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
47,5 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
2350 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2350 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2350 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2350 W für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
2350 W für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
2350 W für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
2350 W für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen
3350 W für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
3350 W für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
3400 W für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
3400 W für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen
3400 W für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
8 Nm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
15 Nm für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen
8 Nm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
1500 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD28N4, 230 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD28N4, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD40N4, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD28N4, 480 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
1500 U/Min für LXM15MD56N4, 230 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD56N4, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM15MD56N4, 480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM15MD40N4, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
LXM05AD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM15MD28N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD56N4 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatt
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 05
Lexium 15
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
13,2 A
|
Maximale Dauerleistung
|
4,2 W
|
Maximaler Strom Irms
|
44,1 A für LXM15LD28M3
44,1 A für LXM15MD28N4
44,1 A für LXM15MD40N4
44,1 A für LXM15MD56N4
44,1 A für LXM05AD42M3X
44,1 A für LXM05AD57N4
44,1 A für LXM05BD42M3X
44,1 A für LXM05BD57N4
44,1 A für LXM05CD42M3X
44,1 A für LXM05CD57N4
72 A für LXM32.D72N4
|
Max. Dauerstrom
|
44,1 A
|
Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
1,47 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
101 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
12,68 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,6 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
7,4 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
12,33 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1680 N bei 3000 U/min
1930 N bei 2000 U/min
2430 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
272,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
16,6 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
27,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
27,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
11,5 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|