Schneider-Electric
 
BSH1402T02F1P Bild- scope
BSH1402T02F1P
AC-Servomotor, BSH, 140 mm, 19,5 Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 128 P/U, M40+M23 gerade, Bremse
EAN Code: 
3389118361133
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BSH
Max. mechanische Drehzahl 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 19,5 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
19,5 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
14,4 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
14,4 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
14,4 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 59,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
59,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
24,56 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
24,56 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 3900 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3900 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
2900 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2900 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2900 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 12,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
12,3 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
9,2 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
9,2 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
9,2 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM05AD42M3X bei 200-240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200-240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200-240 V 3 Phasen
Wellenende Glatt
Schutzart (IP) IP50 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse Mit
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Gerade Stecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 05
Lexium 32
Maximale Versorgungsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 22,5 A
Maximale Dauerleistung 4,2 W
Maximaler Strom Irms 72 A für LXM32.D72N4
75,2 A für LXM05AD42M3X
75,2 A für LXM05BD42M3X
75,2 A für LXM05CD42M3X
Max. Dauerstrom 75,2 A
Taktfrequenz 8 kHz
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Haltemoment 23 Nm Feststellbremse
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl an Motorstufen 2
Drehmomentkonstante 1,47 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 101 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 14,48 kg.cm²
Statorwiderstand 0,6 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 7,4 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 12,1 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1680 N bei 3000 U/min
1930 N bei 2000 U/min
2430 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Bremszugkraft 24 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 310,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 17,7 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 13,29 kg
Höhe VPE1 27 cm
Breite VPE1 27 cm
Länge VPE1 48,2 cm
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months