Schneider-Electric
 
BSH1404P12A2P Bild- scope
BSH1404P12A2P
AC-Servomotor, BSH, 140 mm, 33,4 Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128 P/U, M40+M23 abgewinkelt
EAN Code: 
3389118361522
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Servo motor
Kurzbezeichnung des Geräts BSH
Max. mechanische Drehzahl 4000 U/min
Dauermoment im Stillstand 33,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
33,4 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
32,1 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
32,1 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
32,1 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
Spitzenmoment im Stillstand 103,6 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
103,6 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
63,09 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
63,09 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
63,09 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 5000 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
5000 W für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3400 W für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 19 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
19 Nm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 2500 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 400 V, 3 Phasen
2500 rpm für LXM32.D72N4 bei 24 A, 480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05AD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD57N4, 380-480 V, 3 Phasen
Produktkompatibilität LXM05AD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05BD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM05CD57N4 bei 380-480 V 3 Phasen
LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen
LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen
Wellenende Mit Passfeder
Schutzart (IP) IP50 Standard
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Elektrische Verbindung Drehbare Winkelstecker
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 05
Lexium 32
Maximale Versorgungsspannung 480 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 21,3 A
Maximale Dauerleistung 4,33 W
Maximaler Strom Irms 72 A für LXM32.D72N4
95,6 A für LXM05AD57N4
95,6 A für LXM05BD57N4
95,6 A für LXM05CD57N4
Max. Dauerstrom 95,6 A
Taktfrequenz 8 kHz
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 40 mm
Art der Rückkopplung Multiturn SinCos-Hiperface
Motorflanschgröße 140 mm
Anzahl an Motorstufen 4
Drehmomentkonstante 1,57 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 104 V/krpm bei 120 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 23,7 kg.cm²
Statorwiderstand 0,28 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 3,9 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 13,93 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 1840 N bei 3000 U/min
2110 N bei 2000 U/min
2660 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 382,5 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 26 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 18,5 kg
Höhe VPE1 27 cm
Breite VPE1 27 cm
Länge VPE1 60,6 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months