|
|
|
BVS800I-GR
EASY UPS BVS 800 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Topologie
|
Line Interactive
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Rückstellung
|
Automatische Rückstellung
|
Baureihe
|
Easy UPS 1Ph BVS-Serie
|
Zusatzmerkmale
Installationstyp
|
Innenraum
|
Überspannungsenergie
|
156 J
|
Signaltyp
|
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
|
Schutzgerätetyp
|
Überspannungsschutzgerät (SPD)
Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB)
|
Schutzart
|
Sicherungsschutz
|
Eingangsspannung
|
230 V AC
|
Ausgangsspannung
|
230 V AC
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umschaltzeit
|
6 ms typisch, 10 ms max.
|
Netzwerkfrequenz
|
45 - 65 Hz
|
Leistungsbereich
|
800 VA
450 W
|
Elektrische Verbindung
|
Eingang: 1 Einlassöffnung Schuko CEE 7/P
Ausgänge: 4 Steckdose Schuko CEE 7
|
Lokale Signalisierung
|
Alarm, unverwechselbar für schwache Batterie
Alarm, kontinuierlicher oder intermittierender Ton für Überlast
LED für Batteriestatus
|
Anzahl der Batterien
|
1
|
Ladedauer
|
8 h
|
Batteriespannung
|
12 V
|
Batteriekapazität
|
7,0 AH
|
Batterielebensdauer
|
5 Jahr(e)
|
Produktgewicht
|
5,3 kg
|
Höhe
|
92,5 mm
|
Breite
|
160,5 mm
|
Tiefe
|
305 mm
|
Montage
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…90 %, nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 6.561 ft
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Abmessungen
Montagehalterung
|
Wand
Boden
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,637 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
23,480 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
100,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
293,760 kg
|
SCC14
|
10731304338526
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|