|
|
|
BX1600MI-GR
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Bemessungsleistung in W
|
900 W
|
Nennleistung in VA
|
1600 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Eingänge
|
Schuko CEE 7/7-polig
|
Anschlussart der Ausgänge
|
4 Schuko
|
Kabellänge
|
1,22 m
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
8 h
|
Batteriespannung
|
24 V
|
Batteriekapazität
|
7,0 AH
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Kommentare zum Batteriediagramm
|
Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge
|
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Allgemein
Geliefertes Zubehör
|
Benutzerhandbuch
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
19 cm
|
Breite
|
14 cm
|
Tiefe
|
39 cm
|
Produktgewicht
|
10,3 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
140 - 300 V
|
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
|
0,56
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
900 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-1 Hz Netzsynchronisation
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Wave type
|
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
|
Laufzeit bei Volllast
|
00:01:00 900 W
|
Laufzeit bei Halblast
|
00:06:30 450 W
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
1600 VA
|
Umschaltzeit
|
6 ms typisch, 10 ms max.
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
CB
EAC
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung
|
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…40 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Geräuschpegel
|
40 dBA
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
LED Statusanzeige mit On-Line: Batteriebetrieb
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
273 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
29,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
49,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
11,3 kg
|
SCC14
|
10731304410871
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|