|
|
|
C104TM100
Auslösegerät thermomagnetisch TM100D 100A 4P4D für Leistungsschalter ComPacT NSX100-250
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Baureihe
|
ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Auslöseeinheit
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation NSX100
ComPacT neue Generation NSX160
ComPacT neue Generation NSX250
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
4D
|
Neutralposition
|
Links
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LI
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (thermisch)
I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
|
Nennwert der Auslöseeinheit
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
Zusatzmerkmale
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
Einstellbar
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
0,7 - 1 x In
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
120…400 s bei 1,5 x In
15 s bei 6 x Ir
|
Neutrale Schutzeinstellungen
|
1 x Ir (4D)
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Fixiert
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
800 A
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-2
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-1
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
501,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
23
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
13,054 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
|
BVB
|
Akzeptiert
|
China Green Designed Product
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
83
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|