Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Produktname
|
ComPacT NSXm neue Generation
|
Baureihe
|
ComPacT NSXm neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSXm 63N
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
90 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsstufe
|
N 50 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LI
|
Kontrolltyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
90 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
2,5 kA bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen bei 440 V Zoll/2
10000 Zyklen bei 440 V Zoll
10000 Zyklen bei 690 V Zoll/2
5000 Zyklen bei 690 V Zoll
|
Verlustleistung pro Pol
|
3,3 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Montageposition
|
Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Frontseite
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Frontseite
|
Anschlussklemmen
|
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², flexibel Kupfer
|
Anschlussraster
|
35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
|
9-mm-Raster
|
12 Modul
|
Auslöserleistung
|
32 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
Einstellbar
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
0,7 - 1 x In
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
Schutzeinstellung des Neutralleiters
|
Kein Schutz (3D)
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Fixiert
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
600 A
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
|
Lokale Signalisierung
|
Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden
|
Breite (B)
|
108 mm
|
Höhe (H)
|
137 mm
|
Tiefe (T)
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,42 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|