Schneider-Electric
 
C12H34V160B Bild- scope
C12H34V160B
Kompaktleistungsschalter mit Differenzstromschutz ComPacT NSXm mit MicroLogic 4.1 VIGI 160A 3P 70kA/415V Sammelschiene
EAN Code EAN Code: 
3606481993113
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT neue Generation
Produktname ComPacT NSXm neue Generation
Baureihe ComPacT NSXm neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts NSXm 160H
Produkt- oder Komponententyp Erdschluss-Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3D
[In] Bemessungsstrom 160 A bei 40 °C
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Leistungsstufe H 70 kA 415 V AC
Name des Auslösers Micrologic 4.1
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSoIR
Kontrolltyp Kippschalter
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen bei 440 V Zoll/2
10000 Zyklen bei 440 V Zoll
10000 Zyklen bei 690 V Zoll/2
5000 Zyklen bei 690 V Zoll
Verlustleistung pro Pol 12,3 W
Montagehalterung Rückwand
Montageposition Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlussklemmen Presskabelschuh/Sammelschiene
Anschlussraster 35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
9-mm-Raster 9 Modul
Auslöserleistung 160 A bei 40 °C
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme 63 - 160 A
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung Fixiert
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung 200 s bei 1,5 x Ir
8 s bei 6 x Ir
5 s bei 7,2 x Ir
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes 9 regelbare Einstellungen
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes 1,5 - 10 x Ir
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung Fixiert
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes Fixiert
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes 2.000 A
Erdschlussschutz Integriert
Erdschluss-Schutzklasse Klasse A
Klasse AC
[IΔn] Typ der Erdschlussschutz Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Erdschlussschutzes 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA für Klasse A
100 mA für Klasse A
300 mA für Klasse A
500 mA für Klasse A
1 A für Klasse A
30 mA für Klasse AC
100 mA für Klasse AC
300 mA für Klasse AC
500 mA für Klasse AC
1 A für Klasse AC
3 A für Klasse AC
5 A für Klasse AC
[Δt] Typ der Erdschlussschutz Zeitverzögerungseinstellung Einstellbar
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Erdschlussschutzes 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
Lokale Signalisierung Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden
Breite (B) 108 mm
Höhe (H) 144 mm
Tiefe (T) 80 mm
Produktgewicht 1,63 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Montage
Normen EN/IEC 60947
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 19,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,2 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,241 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Af3d4202-1697-430d-83ec-d7a972ac0ddb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 213
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate