Schneider-Electric
 
C16H47E100 Bild- scope
C16H47E100
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160H, 70kA/415 VAC, MicroLogic 7.2 E Vigi 100 A, 4P4D
EAN Code EAN Code: 
3606481994608
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT neue Generation
Produktname ComPacT NSX neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts NSX160H
Produkt- oder Komponententyp Erdschluss-Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4D
3D + OSN
3d + N/2
3D
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 440 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Leistungsstufe H 70 kA 415 V AC
Name des Auslösers Micrologic 7.2 E
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSIR
Kontrolltyp Kippschalter
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 40000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 40000 Zyklen bei 440 V Zoll/2
20000 Zyklen bei 440 V Zoll
15000 Zyklen bei 690 V Zoll/2
7500 Zyklen bei 690 V Zoll
Verlustleistung pro Pol 12,3 W N
12,3 W L1 und L3
10 W L2
Montagehalterung Rückwand
Montageposition Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlussraster 35 mm
Schutzart L : für Überlastschutz (Langzeit)
S : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
Auslöserleistung 100 A bei 40 °C
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme 40 - 100 A
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung Einstellbar
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung 15…400 s bei 1,5 x Ir
0,5…16 s bei 6 x Ir
0,35…11 s bei 7,2 x Ir
Neutrale Schutzeinstellungen 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4D)
Kein Schutz (3D)
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes Einstellbar
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes 1,5 - 10 x Ir
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung Einstellbar
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitschutzverzögerung 0…0,4 s I²t=aus
0,1…0,4 s I²t=ein
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes Einstellbar
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes 1,5 - 15 x In
Erdschlussschutz Integriert
Erdschluss-Schutzklasse Klasse A
[IΔn] Typ der Differenzstromschutz Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Differenzstromschutzes 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Spezifischer Modus für den Erdschlussschutz Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
[Δt] Typ der Differenzstromschutz Zeitverzögerungseinstellung Einstellbar
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Erdschlussschutzes 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zonenselektive Verriegelung ZSI Ohne
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen 5 Steckplatz (Steckplätze)
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Displaytyp LCD-Anzeige
Messwerttyp Kilowattstundenzähler
Datenübermittlung Zeitgestempelte Verläufe und Ereignistabellen
Wartungsanzeigen
Momentane und angeforderte Werte
Maximeter/Minimeter
Schutz- und Alarmeinstellungen
Qualität der Stromversorgung
Energieverbrauchsmessung
Abfrage Strom und Leitung
Breite (B) 140 mm
Höhe (H) 161 mm
Tiefe (T) 86 mm
Produktgewicht 2,6 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14 cm
VPE 1 Breite 15 cm
VPE 1 Länge 19 cm
VPE 1 Gewicht 2,83 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 16,98 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 1cc6e020-e2e4-4d89-9339-61a460082111
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 105
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate