Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Baureihe
|
ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Auslöseeinheit
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 4.2
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPacT neue Generation NSX250
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSoIR
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (Langzeit)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
R : für Erdschlussschutz
|
Nennwert der Auslöseeinheit
|
250 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
100 - 250 A
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
11 s bei 7,2 x Ir
16 s bei 6 x Ir
400 s bei 1,5 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
Einstellbar
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
1,5 - 10 x Ir
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Fixiert
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
3.000 A
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Klasse A
|
[IΔn] Typ der Differenzstromschutz Empfindlichkeitseinstellung
|
Einstellbar
|
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Differenzstromschutzes
|
0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
|
Spezifischer Modus für den Differenzstromschutz
|
Aus mit dem Drehschalter ΙΔn
|
[Δt] Typ der Differenzstromschutz Zeitverzögerungseinstellung
|
Einstellbar
|
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Differenzstromschutzes
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Farbanzeige (gelb) für Reststrom
|