Schneider-Electric
 
C25W46E250 Bild- scope
C25W46E250
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250HB2 mit Micrologic 6.2 E 4P4D 250A, 100kA/690V AC
EAN Code EAN Code: 
3606482013797
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT neue Generation
Produktname ComPacT NSX neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts NSX250HB2
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4D
3D + OSN
3d + N/2
3D
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 250 A bei 40 °C
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Leistungsstufe HB2 100 kA 690 V AC
Name des Auslösers Micrologic 6.2 E
Auslöser-Technologie Elektronisch
Schutzfunktionen des Auslösers LSIG
Kontrolltyp Kippschalter
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen 100 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen bei 440 V Zoll/2
10000 Zyklen bei 440 V Zoll
10000 Zyklen bei 690 V Zoll/2
5000 Zyklen bei 690 V Zoll
Verlustleistung pro Pol 17,6 W
Montagehalterung Rückwand
Montageposition Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlussraster 35 mm
Schutzart L : für Überlastschutz (Langzeit)
S : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
G : für Erdschluss
Auslöserleistung 250 A bei 40 °C
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) 9 regelbare Einstellungen
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme 100 - 250 A
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung Einstellbar
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung 15…400 s bei 1,5 x Ir
0,5…16 s bei 6 x Ir
0,35…11 s bei 7,2 x Ir
Neutrale Schutzeinstellungen 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4D)
1,6 x Ir (3D + OSN)
Kein Schutz (3D)
Thermischer Speicher 20 Minuten vor und nach der Auslösung
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes Einstellbar
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes 1,5 - 10 x Ir
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung 5 regelbare Einstellungen
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitschutzverzögerung 0…0,4 s I²t=aus
0,1…0,4 s I²t=ein
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes Einstellbar
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes 1,5 - 12 x In
[Ig] Typ der Einstellung des Erdschluss-Schutzschalters 9 regelbare Einstellungen
[Ig] Einstellbereich des Erdschluss-Schutzschalters 0,4 - 1 x In für In = 40 A
0,2 - 1 x In für In > 40 A
Ig aktivieren ein/aus
[tg] Typ der Einstellung der Erdschlussschutz-Zeitverzögerung 5 regelbare Einstellungen
[tg] Einstellbereich der Erdschlussschutz-Zeitverzögerung 0…0,4 s I²t=aus
0,1…0,4 s I²t=ein
Erdschlussschutz Ohne
Zonenselektive Verriegelung ZSI Mit
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen 5 Steckplatz (Steckplätze)
Lokale Signalisierung Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
Displaytyp LCD-Anzeige
Messwerttyp Kilowattstundenzähler
Datenübermittlung Zeitgestempelte Verläufe und Ereignistabellen
Wartungsanzeigen
Schutz- und Alarmeinstellungen
Qualität der Stromversorgung
Abfrage Strom und Leitung
Maximeter/Minimeter
Momentane und angeforderte Werte
Energieverbrauchsmessung
Breite (B) 140 mm
Höhe (H) 161 mm
Tiefe (T) 86 mm
Produktgewicht 2,8 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie Klasse II
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung
2.000 - 5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,75 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,25 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Akzeptiert
China Green Designed Product Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 315
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate