Schneider-Electric
 
CA2KN40U7 Bild- scope
CA2KN40U7
Hilfsschütz, 4S, 230V 50Hz, 240V 60Hz
EAN Code EAN Code: 
3389110483376
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys CAK
Produkt- oder Komponententyp Steuerrelais
Kurzbezeichnung des Geräts CA2K
Anwendung des Schützes Steuerstromkreis
Nutzungskategorie DC-13
AC-15
Zusammensetzung des Polkontakts 4 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 690 V <= 400 Hz
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 230 - 240 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 50 °C)
Irms Nenneinschaltleistung 110 A entspricht IEC 60947
Zugehörige Absicherung 10 A gG entspricht IEC 60947
10 A gG entspricht VDE 0660
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947
750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht BS 5424
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Montagehalterung Schiene
Platte
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment 1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 26 mm
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Steuerkreisspannungsgrenzen Abfallspannung: 0,2 - 0,75 Uc (bei <50 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
Betriebszeit 10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Max. Betriebsrate 10000 cyc/h
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 2 ms
Anzugsleistung in VA 30 VA (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,5 VA (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 1,3 W
Min. Schaltspannung 17 V
Min. Schaltstrom 5 mA
Nicht überlappender Abstand 0,5 mm
Isolierwiderstand > 10 MOhm
Höhe 58 mm
Breite 45 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Schutzart (IP) IP2x
Beschichtung TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks Schütz geöffnet: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 4,8 cm
VPE 1 Länge 6,2 cm
VPE 1 Gewicht 180 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 9,338 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months