|
|
|
CA3SK11BD
Hilfsschütz, 1S+1Ö, 24V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys CASK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steuerrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CA3SK
|
Anwendung des Schützes
|
Steuerstromkreis
|
Nutzungskategorie
|
DC-13
AC-15
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
1 S + 1 Ö
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Steuerstromkreis-Typ
|
DC Standard
|
Steuerkreisspannung
|
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 55 °C)
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gL entspricht VDE 0660
10 A gL entspricht IEC 60947
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947
690 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht BS 5424
690 V entspricht UL 508
690 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…6 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,5…6 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,35…6 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,35…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten Pozidriv Nr. 1 Schraubenkopf
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: 0,1 - 0,75 Uc (bei <50 °C)
|
Betriebszeit
|
4 - 6 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
8 - 12 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
6 - 8 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
10 - 18 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h
|
Anzugsleistung in W
|
2,2 W (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
2,2 W bei 20 °C
|
Wärmeabgabe
|
2,2 W
|
Höhe
|
56 mm
|
Breite
|
27 mm
|
Tiefe
|
55,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,132 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
cULus
EAC
CE
UKCA
|
Schutzart (IP)
|
IP2x
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…70 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
124,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,182 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|