Schneider-Electric
 
CAD32Y7 Bild- scope
CAD32Y7
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 690V 50/60Hz
EAN Code EAN Code: 
3389110402605
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys CAD
Produkt- oder Komponententyp Steuerrelais
Kurzbezeichnung des Geräts CAD
Anwendung des Schützes Steuerstromkreis
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie AC-14
DC-13
AC-15
Zusammensetzung des Polkontakts 3 NO + 2 NC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C)
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC entspricht IEC 60947-5-1
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Zugehörige Absicherung 10 A gG entspricht IEC 60947-5-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V UL zertifiziert
600 V CSA zertifiziert
690 V entspricht IEC 60947-5-1
Montagehalterung Schiene
Platte
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Betriebszeit 12 - 22 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
4 - 12 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
4 - 19 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
6 - 17 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
Mechanische Lebensdauer 30 Mcycles
Max. Betriebsrate 180 cyc/mn
Anzugsleistung in VA 70 VA 50 Hz (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 8 VA 50 Hz (bei 20 °C)
Min. Schaltspannung 17 V
Min. Schaltstrom 5 mA
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolierwiderstand > 10 MOhm
Mechanische Robustheit Schocks Steuerrelais geöffnet: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Steuerrelais geschlossen: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Steuerrelais geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Steuerrelais geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Höhe 77 mm
Breite 45 mm
Tiefe 84 mm
Produktgewicht 0,58 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Produktzertifizierungen CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite entspricht VDE 0106
Beschichtung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 9,4 cm
VPE 1 Länge 11,9 cm
VPE 1 Gewicht 356,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,471 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 38
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months