Schneider-Electric
 
CAD503D7 Bild- scope
CAD503D7
Hilfsschütz, 5S, 42V 50/60Hz
EAN Code EAN Code: 
3389110819809
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys CAD
Produkt- oder Komponententyp Steuerrelais
Kurzbezeichnung des Geräts CAD
Anwendung des Schützes Steuerstromkreis
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie DC-13
AC-14
AC-15
Zusammensetzung des Polkontakts 5 NO
[Ue] Betriebsbemessungsspannung <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 42 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C)
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC entspricht IEC 60947-5-1
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Zugehörige Absicherung 10 A gG entspricht IEC 60947-5-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V UL zertifiziert
600 V CSA zertifiziert
690 V entspricht IEC 60947-5-1
Montagehalterung Schiene
Platte
Anschlüsse - Klemmen Federklemmen 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Federklemmen 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Federklemmen 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr ohne Kabelende
Federklemmen 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Betriebszeit 12 - 22 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
4 - 12 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
Mechanische Lebensdauer 30 Mcycles
Max. Betriebsrate 180 cyc/mn
Anzugsleistung in VA 70 VA 50 Hz (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 8 VA 50 Hz (bei 20 °C)
Min. Schaltspannung 17 V
Min. Schaltstrom 5 mA
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolierwiderstand > 10 MOhm
Mechanische Robustheit Stöße Steuerrelais geöffnet: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Stöße Steuerrelais geschlossen: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationen Steuerrelais geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Vibrationen Steuerrelais geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Höhe 99 mm
Breite 45 mm
Tiefe 84 mm
Produktgewicht 0,58 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Produktzertifizierungen CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Schutzart (IP) IP2x Vorderseite entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,4 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 5,4 cm
VPE 1 Gewicht 330 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months