Nutzungskategorie
|
AC-15
AC-14
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
4 S
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V AC
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50 Hz
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
24 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 40 °C)
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
140 A bei 690 V AC entspricht IEC 60947-5-1
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG bei 690 V entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-5-1
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
Recommended tightening torque
|
1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 50 Hz
Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc
|
Betriebszeit
|
12 - 22 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
6 - 17 ms Ausschaltung Spule und Schließen S
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
180 cyc/mn
|
Anzugsleistung in VA
|
70 VA 50 Hz (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
8 VA 50 Hz (bei 20 °C)
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Steuerrelais geöffnet: 7 Gn für 11 ms
Schocks Steuerrelais geschlossen: 10 Gn für 11 ms
Schwingungen Steuerrelais geöffnet: 1,5 Gn, 5 - 300 Hz
Schwingungen Steuerrelais geschlossen: 3 Gn, 5 - 300 Hz
|
Höhe
|
74 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
0,28 kg
|