|
|
|
CAK31B7S335
TeSys K Steuerrelais - 3 NO + 1 NC - = 690 V - 24 V AC Spule
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys CAK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steuerrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CA2K
|
Anwendung des Schützes
|
Steuerstromkreis
|
Nutzungskategorie
|
DC-13
AC-15
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
3 S + 1 Ö
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Steuerkreisspannung
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 50 °C)
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
110 A entspricht IEC 60947
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG entspricht IEC 60947
10 A gG entspricht VDE 0660
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947
750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht BS 5424
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
600 V entspricht UL 508
690 V entspricht NF C 20-040
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 26 mm
0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Abfallspannung: 0,2 - 0,75 Uc (bei <50 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
|
Betriebszeit
|
10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
15 - 25 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
5 - 15 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
2 ms
|
Anzugsleistung in VA
|
30 VA (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
4,5 VA (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
1,3 W
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Nicht überlappender Abstand
|
0,5 mm
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,235 kg
|
Montage
Normen
|
BS 5424
IEC 60947
VDE 0660
NF C 63-110
EN 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…80 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf X-Achse: 6 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
240,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|