Schneider-Electric
 
CCT15493 Bild- scope
CCT15493
Dämmerungsschalter, IC100kp+, 2-Kanal, programmierbar , 1-99000 Lux
EAN Code: 
3606480179525
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range of product Acti 9
Produktname Acti 9 IC
Produkt oder Komponententyp Programmable twilight switch with time switch function
Kurzbezeichnung des Geräts IC100k
Geräteanwendung Gebäude
Gelieferte Ausrüstung Programmiersatz für PC
Digitale Schaltanlagenzelle
Herausnehmbares Speicherelement
Digitale wandmoniterte Zelle
Lasttyp 20 x 58 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
2 x 100 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
20 x 58 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
20 x 58 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
26 x 36 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
26 x 36 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
26 x 36 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
6 x 58 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
230 V AC Halogenlampe: 2600 W
230 V AC Glühlampe: 2600 W
26 x 36 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
18 x 11 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
16 x 15 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
16 x 20 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
14 x 23 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
22 x 7 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
Leuchtstoffröhre mit elektronisch: 650 VA
Motor: 2300 VA
Parallel-korrigierte Quecksilber- und Natriumdampflampen: 800 VA
Batterietyp Lithium
Sprache Italienisch
Ukrainisch
Lettisch
Französisch
Englisch
Finnisch
Dänisch
German
Schwedisch
Estländisch
Turkish
Litauisch
Russisch
Niederländisch
Zusatzmerkmale
Anzahl von Kanälen 2
Leistungsaufnahme in VA 3 VA
Betriebsbemessungsspannung Ue 100-240 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Max. Anzahl Schaltungen 84
Mindest-Intervalldauer 1 min
Betätigungsart Durch Helligkeitserfassung
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Zeitverzögerungsbereich <= 60 s (bei Kontaktunterbrechung)
Sicherungsdauer 10 Jahre
Typ Einstellung Wöchentliche Programmierung
Einstellung der Leuchtstärke 1…99000 lux
Anschlüsse - Klemmen 2 2,5 mm² schraubenlose Klemmen
Kabelsteifigkeit Flexibel
Fest
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 90 mm
Breite 54 mm
Tiefe 69 mm
Produktgewicht 352 g
Marktsegment Kleingewerbe
Kompatibilitätscode IC100kp
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C
Schutzart (IP) IP 20C
Normen EN 60529
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE1 0,352 kg
Höhe VPE1 1,000 dm
Breite VPE1 1,000 dm
Länge VPE1 1,100 dm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months