|
|
|
CCT15834
Thermostat THP1 +1C
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 THP
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
THP1
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmierbarer Thermostat
|
Geräteanwendung
|
Temperatursteuerung
|
Anzahl der Kanäle
|
1
|
Benutzersprache
|
Englisch
Französisch
Deutsch
Polnisch
Niederländisch
Tschechisch
Rumänisch
Spanisch
Dänisch
Norwegisch
Schwedisch
Finnisch
Ungarisch
Italienisch
Slowenisch
Kroatisch
Serbisch
Bulgarisch
|
Zusatzmerkmale
Max. Leistungsaufnahme in W
|
0,8 W standby
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Maximaler Schaltstrom
|
2 A - 250 V AC pf = 0,6
10 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Betätigungsart
|
4 Drucktaste
|
Betriebsmodus
|
Frost: 0…20 °C
Komfort: 10…30 °C
Reduziert: 0…30 °C
|
Kontakt-Typen
|
Wechsler (W)
|
Genauigkeit
|
+/- 0,25 s/Tag 25 °C
|
Max. Anzahl der Schaltungen
|
42
|
Funktion verfügbar
|
Externer Eingang für Überbrückung
Codeschlossfunktion
Feiertage
Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Kalibrierung der Korrekturanpassungen für die Temperatur für Wandbalance
Dauerschaltung ein/aus
Vorwahlschalter
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre
|
Temperaturfühlertyp
|
NTC
|
Displaytyp
|
LCD
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen - 2 x 0,5 - 2,5 mm² - starr oder flexibel
Schraubklemmen - 1 x 2,5 mm² - fest oder flexibel mit Hülse
|
Montagehalterung
|
TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
|
Höhe
|
92,6 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
66,7 mm
|
Produktgewicht
|
150 g
|
Beschriftung
|
CE
|
Überspannungskategorie
|
Klasse 3
|
Kompatibilitätscode
|
THP1+ 1C
|
Montage
Normen
|
EN 60730-2-9:2010
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
90 %, nicht kondensierend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
181,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,62 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|