Kompatibilität des Konzentrators
|
Wiser hub Generation 2
|
Name der mobilen App
|
Wiser Home
|
Gerätedarstellung
|
Modul
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Dimmertyp
|
Universal
|
Lasttyp
|
LED-Lampe: 5 - 100 VA bei 230 V AC (RC LED Mode)
LED-Lampe: 5 - 20 VA bei 230 V AC (RL-LED-Modus)
Glühlampe: 14 - 200 W bei 230 V AC
Halogenlampe: 14 - 150 W bei 230 V AC
NS Halogenlampen: 14 - 200 VA bei 12 V AC (elektronischer Transformator)
NS Halogenlampen: 14 - 150 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Verbrauch im Bereitschaftszustand
|
Max. 0,4 W
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
Schutzart
|
Überhitzungsschutz
Kurzschlussschutz
Automatischer Überlastungsschutz
|
Farbe
|
Dunkelgrau
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Lokale Signalisierung
|
Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
Kontrolltyp
|
Lokale Kontrolle Dimmsteuerung auf/ab
Lokale Kontrolle automatische Lasterkennung
Fernsteuerung über Hilfstaster EIN/AUS
Fernsteuerung über Hilfstaster Dimmsteuerung auf/ab
Fernsteuerung Wiser App EIN/AUS
Fernsteuerung Wiser App Dimmsteuerung auf/ab
Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung
|
Software-Name
|
Wiser App: Dimmbereichssteuerung
Wiser App: Nachlaufsteuerung
Wiser App: Programmierung der Schaltzeit
Wiser App: Timer-Modus aktivieren
Wiser App: Verwaltung des Dimmmodus
Wiser App: Einschalthelligkeit/Speicherfunktion aktivieren
Wiser App: Timer-Modus/Nachlaufzeit aktivieren
Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren
Wiser App: Laststeuerung
|
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte
|
Zigbee: 15 (Intelligentes Gerät)
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
|
Systemanforderungen
|
Wiser Home Touch Wiser App
|
Angeschlossene Hilfsgeräte
|
Max. 10 Hilfstasten, Entfernung: 50 m
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemme
|
Anzahl der Schleifenklemmen
|
2
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
|
Schraubenkopfform
|
Pozidriv Nr. 1 und Kombi
|
Montagehalterung
|
Wand
Installationsbox
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Tiefe
|
22 mm
|
Breite
|
43 mm
|
Höhe
|
43 mm
|