Gerätedarstellung
|
Modul
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Bemessungsstrom
|
10 AX
|
Verbrauch im Bereitschaftszustand
|
Max. 0,3 W
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
Farbton
|
Dunkelgrau
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Lokale Signalisierung
|
Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
Kontrolltyp
|
Fernsteuerung über Hilfstaster
Fernsteuerung Wiser App
|
Software-Name
|
Wiser App: Timer-Modus aktivieren
Wiser App: Verwaltung des Impulsgenerators
Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren
|
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte
|
Zigbee: 15 (Intelligentes Gerät)
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
|
Systemanforderungen
|
Wiser Home Touch Wiser App
Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
|
Angeschlossene Hilfsgeräte
|
Max. 10 Hilfstasten, Entfernung: 50 m
|
Verdrahtungskonfiguration
|
Mit Neutralleiter
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemme
|
Anzahl der Schleifenklemmen
|
2
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
|
Schraubenkopfform
|
Pozidriv Nr. 1 und Kombi
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,5 Nm
|
Montagehalterung
|
Installationsbox
Wand
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Tiefe
|
22 mm
|
Breite
|
43 mm
|
Höhe
|
43 mm
|