|
|
|
CCT556006
IR-Fernbedienung für ARGUS Präsenzmelder DALI 230V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ARGUS
|
Geräteanwendung
|
Elektronische Anwendung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
IR-Fernbedienung
|
Zusatzmerkmale
Batteriespannung
|
CR2032 Batterie 3 V DC
|
Produktkompatibilität
|
Präsenzmelder ARGUS PIR
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Tiefe
|
7,4 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…45 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
106,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,688 kg
|
VPE 3 Höhe
|
80 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|