|
|
|
CCT570003
ARGUS Standard 360 Grad Innen-Bewegungsmelder f.die Zwischendecke - 2 Kanal,weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ARGUS-Standard-Bewegungsmelder
|
Baureihe
|
ARGUS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bewegungsmelder
|
Lasttyp
|
LED-Beleuchtung: : 100 W
Kompakt-Leuchtstofflampe: : 100 W
Motor: : 100 W
Relais: : 5 A - 250 V
Glühlampen: : 1.000 W - 230 V
Halogenlampe: : 900 W - 230 V
Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 250 VA
Halogenlampe mit ferromagnetischem Standard-Trafo: 500 VA
Leuchtstoffröhre: 200 VA
Kapazitiv: , 21 µF
Kapazitiv: , 14 µF
|
Farbton
|
Weiß
|
Zusatzmerkmale
Ausgangsspannung
|
220 - 250 V
|
Steuerungstyp
|
Bewegungsmelder
|
Funktion verfügbar
|
Schalten, Umschalten, Dimmen
|
Einstellung der Lichtstärke
|
5…1000 lux
|
Erfassungsbereich
|
Radius: 3500 mm
|
Gehäusevariante
|
Decke
Einbau
|
Montagehöhe
|
2,5 m
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
265,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
13,56 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|