|
|
|
CCTDD20017
Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 STD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ferngesteuerter Dimmer
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
STD
|
Funktion verfügbar
|
Treppenhausfunktion
Szenen-Funktion
Automatic load type detection
Dimminggeschwindigkeit, konfigurierbar
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Lasttyp
|
Halogenlampe: <= 400 W
Glühlampe: <= 400 W
Fluokompakt-Lampe, dimmbar: <= 80 W
LED-Lampe, dimmbar: <= 60 W
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 300 W
Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: <= 400 W
|
Betätigungsart
|
Lokale Kontrolle: Drucktaster
Fernsteuerung: Drucktaster
|
Leistungsaufnahme in VA
|
0,8 VA
|
Thermische Verluste
|
3 W
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC -15 - +10 % bei 50 Hz
|
Eingangsspannung
|
8-230 V AC/DC
|
Schutzart
|
Elektronischer Überlastschutz
Elektronischer Übertemperaturschutz
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Angeschlossene Hilfsgeräte
|
Maximal 10 Hilfsdrucktaster ohne Leuchtanzeige, Entfernung: < 100 m
|
Schaltanwendung
|
Zentral off/on
|
Alarmfunktion
|
Schlummertaste
Aufwachtaste
|
Dimmertyp
|
Dimmer with memory
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
70 g
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
126,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
86
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,328 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|