Schneider-Electric
 
DF101N Bild- Schneider-electric
DF101N
Sicherungshalter TeSys 1p N 32A , Sicherungsgröße 10x38mm
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys DF
Produkt oder Komponententyp Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts DF10
Geräteaufbau Tubular link für locked in Neutral pole
Produktkompatibilität DF2CA Sicherungseinsatz
DF2CN Sicherungseinsatz
Beschreibung der Pole 1P + N
Sicherungsgröße 10 x 38 mm
Sicherungstyp , aM
, gG
Betätigungsart Kippschalter verriegelbar
Anwendungskategorie AC-20B entspricht IEC 60947-3
DC-20B entspricht IEC 60947-3
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC
690 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 32 A
Nennisolationsspannung Ui 1000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV
Überspannungskategorie III
Kurzschlussbeständigkeit 120 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
Verlustleistung in W 3 W maximum power dissipation by fuse
Zusatzmerkmale
Standards EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2: R22 HL2
Produktzertifizierungen IEC
UL zugelassen
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Einbauposition Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1…16 mm²fest
Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1…6 mm²fest
Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1…16 mm²flexibel with or without
Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1…6 mm²flexibel with or without
Anzugsmoment 2 Nm - mit Schraubendreher PZ2
2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
Höhe 79,5 mm
Breite 35 mm
Tiefe 61 mm
Produktgewicht 0,087 kg
Menge pro Satz Satz à 6 Stück
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C with derating above 20°C
Aufstellungshöhe 0...2000 m ohne Leistungsreduzierung
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 3
Feuer Beständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Kompatibilitätscode DF10
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months