|
|
|
DF141NV
Sicherg.-halt. TeSys 1p N 50A , Sicherg.-gr. 14x51mm, m. Anz. f. Sich.-fall
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys DF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungshalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
DF14
|
Geräteaufbau
|
Rohrförmiges Verbindungsstück für verriegelt in Neutralleiterpol
|
Produktkompatibilität
|
DF2EA Sicherungseinsatz
DF2EN Sicherungseinsatz
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Sicherungsgröße
|
14 x 51 mm
|
Sicherungstyp
|
, gG
, aM
|
Betätigungsart
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
Anzeige Sicherungsfall
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
50 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
15 kA mit Rohrverbindungen entspricht IEC 60269-1
|
Kurzschlussbeständigkeit
|
120 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
120 kA 500 V entspricht IEC 60947-3
80 kA 690 V entspricht IEC 60947-3
|
Zusatzmerkmale
Normen
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
UL zugelassen
CSA
EAC
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Einbauposition
|
Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 2,5…25 mm²fest
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 2,5…10 mm²fest
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 2,5…25 mm²flexibel mit oder ohne
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel mit oder ohne
|
Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Höhe
|
110,8 mm
|
Breite
|
52,5 mm
|
Tiefe
|
76,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,293 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 3
|
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C mit Derating über 20 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Beschichtung
|
TH
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitätscode
|
DF14
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
248,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
16,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
7,900 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
805,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
6
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,006 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|