Schneider-Electric
 
DF221NV Bild- scope
DF221NV
Sicherg.-halt. TeSys 1p N 125A , Sicherg.-gr. 22x58mm, m. Anz. f. Sich.-fall
EAN Code: 
3389118233416
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys DF
Produkt oder Komponententyp Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts DF22
Geräteaufbau Rohrförmiges Verbindungsstück für verriegelt in Neutralleiterpol
Produktkompatibilität DF2FA Sicherungseinsatz
DF2FN Sicherungseinsatz
Beschreibung der Pole 1P + N
Sicherungsgröße 22 x 58 mm
Sicherungstyp , aM
, gG
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät Anzeige Sicherungsfall
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC
690 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 125 A
Nennisolationsspannung Ui 690 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Ipk-Nennstoßstrom 19 kA mit Rohrverbindungen entspricht IEC 60269-1
Kurzschlussbeständigkeit 120 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
120 kA 500 V entspricht IEC 60947-3
80 kA 690 V entspricht IEC 60947-3
Zusatzmerkmale
Standards EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
Produktzertifizierungen IEC
UL zugelassen
CSA
EAC
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Einbauposition Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…35 mm²fest
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…25 mm²fest
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5…35 mm²flexibel mit oder ohne
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5…25 mm²flexibel mit oder ohne
Anzugsmoment 4 Nm
Höhe 127,5 mm
Breite 70 mm
Tiefe 76,5 mm
Produktgewicht 0,459 kg
Menge pro Satz 3 Stück pro Satz
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung -40…80 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C mit Derating über 20 °C
Schutzart (IP) IP20 conforming to IEC 60529
Schutzbehandlung TH
Feuer Beständigkeit 960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Kompatibilitätscode DF22
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 360 g
Höhe VPE1 7 cm
Breite VPE1 7,7 cm
Länge VPE1 12,8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 3
Gewicht VPE2 1,23 kg
Höhe VPE2 8,5 cm
Breite VPE2 13,1 cm
Länge VPE2 22,5 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 27
Gewicht VPE3 10,433 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months