|
|
|
DF2FGN100
Sicherungspatrone DIN 00mit Messern, gG 100A, ohne Anzeige
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
DF
|
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NH-Sicherung
|
Geräteanwendung
|
Schutz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
Sicherungsgröße
|
NH00
|
Sicherungstyp
|
DIN
|
Zusatzmerkmale
Nennstrom [In]
|
100 A
|
Sicherungskurve
|
GG
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Produktgewicht
|
0,16 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
125 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
6 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
19,7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,169 kg
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
63
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,522 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|