|
|
|
DF2FGN125
Sicherungspatrone DIN 00mit Messern, gG125A, ohne Anzeige
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
DF
|
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NH-Sicherung
|
Geräteanwendung
|
Schutz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
Sicherungsgröße
|
NH00
|
Sicherungstyp
|
DIN
|
Zusatzmerkmale
Nennstrom [In]
|
125 A
|
Sicherungskurve
|
GG
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Produktgewicht
|
0,16 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
190 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
7 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
10 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
596 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
45
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,267 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|