Schneider-Electric
 
DF2FGN16 Bild- scope
DF2FGN16
Sicherungspatrone DIN 00mit Messern, gG 16A, ohne Anzeige
EAN Code EAN Code: 
3389110289268
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe DF
Baureihe TeSys
Produkt- oder Komponententyp Sicherungen
Kurzbezeichnung des Geräts NH-Sicherung
Geräteanwendung Schutz
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC
Sicherungsgröße NH000
Sicherungstyp DIN
Zusatzmerkmale
Nennstrom [In] 16 A
Sicherungskurve GG
Menge pro Satz Satz à 10
Produktgewicht 0,16 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months