Schneider-Electric
 
DF81 Bild- scope
DF81
Sicherungshalter TeSys, 1p 25A, Sicherungsgröße 8,5x31,5mm
EAN Code: 
3389119407106
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys DF
Produkt oder Komponententyp Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts DF8
Produktkompatibilität DF2BA Sicherungseinsatz
DF2BN Sicherungseinsatz
Beschreibung der Pole 1P
Sicherungsgröße 8.3 x 31.5 mm
Sicherungstyp , gG
, aM
Betätigungsart Kippschalter verriegelbar
Anwendungskategorie AC-20B entspricht IEC 60947-3
Betriebsbemessungsspannung Ue 400 V AC
Nennbetriebsstrom Ie 25 A bei 400 V AC
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 25 A bei <20 °C
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV
Überspannungskategorie III
Kurzschlussbeständigkeit 20 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
Verlustleistung in W 2,5 W maximale Verlustleistung durch Sicherung
Zusatzmerkmale
Standards EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
Produktzertifizierungen IEC
EAC
DNV-GL
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Einbauposition Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…16 mm²fest
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…6 mm²fest
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…16 mm²flexibel mit oder ohne
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…6 mm²flexibel mit oder ohne
Anzugsmoment 2,2 Nm - mit Schraubendreher PZ2
2,2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
Höhe 79,5 mm
Breite 17,5 mm
Tiefe 61 mm
Produktgewicht 0,042 kg
Menge pro Satz Satz à 12 Stück
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C mit Derating über 20 °C
Aufstellungshöhe 0 - 2000 m ohne Leistungsreduzierung
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 3
Feuer Beständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Kompatibilitätscode DF8
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 44 g
Höhe VPE1 1,8 cm
Breite VPE1 6,2 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 12
Gewicht VPE2 564 g
Höhe VPE2 6,8 cm
Breite VPE2 8,5 cm
Länge VPE2 22,2 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 180
Gewicht VPE3 11,873 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months