|
|
|
DF81V
Sicherg.-halt. TeSys 1p 25A , Sicherg.-gr. 8,5x31,5mm, m. Anz. f. Sich.-fall
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys DF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungshalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
DF8
|
Produktkompatibilität
|
DF2BA Sicherungseinsatz
DF2BN Sicherungseinsatz
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Sicherungsgröße
|
8.3 x 31.5 mm
|
Sicherungstyp
|
, gG
, aM
|
Betätigungsart
|
Kippschalter abschließbar
|
Lokale Signalisierung
|
Anzeige Sicherungsfall
|
Nutzungskategorie
|
AC-20B entspricht IEC 60947-3
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
25 A bei 400 V AC
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
25 A 20 °C
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Kurzschlussbeständigkeit
|
20 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
|
Verlustleistung in W
|
2,5 W maximale Verlustleistung durch Sicherung
|
Zusatzmerkmale
Normen
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
EAC
DNV-GL
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Einbauposition
|
Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1…16 mm²fest
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…6 mm²fest
Schraubklemmenleisten 1 Kabel 1…16 mm²flexibel mit oder ohne
Schraubklemmenleisten 2 Kabel 1…6 mm²flexibel mit oder ohne
|
Anzugsdrehmoment
|
2,2 Nm - mit Schraubendreher PZ2
2,2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
|
Höhe
|
79,5 mm
|
Breite
|
17,5 mm
|
Tiefe
|
61 mm
|
Produktgewicht
|
0,042 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 12
|
Montage
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C mit Derating über 20 °C
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2.000 m ohne Leistungsreduzierung
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitätscode
|
DF8
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
6,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
570,0 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
192
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,69 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|