Schneider-Electric
 
DL1BKG4 Bild- scope
DL1BKG4
LED Ba15 D 120V Blinkend Rt
EAN Code: 
3389110967623
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Harmony XVB
Harmony XVP
Harmony XVD
Zubehör-/Teilebezeichnung Leuchtmittel Protected LED
Zubehör-/Teiletyp LED-Leuchte
Zubehör-/Teilekategorie Beleuchtungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Signalsäule und Kompaktsignalstation
Nennhilfsspannung [UH,nom] 120 V AC
Signaltyp Blitzlicht
Signalfarbe Rot
Verkauf je unteilbare Menge 1
Zusatzmerkmale
Leistungsaufnahme 17 mA
Lampenbasis BA 15d
Produktgewicht 0,015 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 12 g
Höhe VPE1 3,5 cm
Breite VPE1 4,5 cm
Länge VPE1 6 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 60
Gewicht VPE2 950 g
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months