|
|
|
DL1CS7220
Glimmlampe Ba9S 220/240V Ws
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony XALE
|
Zubehör / Teiletyp
|
Neonröhre
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beleuchtungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Leuchtdrucktaster
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
220 - 240 V AC
|
Signalfarbe
|
Orange
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Zusatzmerkmale
Verlustleistung in W
|
0,5 W
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Durchmesser
|
11 mm
|
Länge
|
28 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
28,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
370
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,236 kg
|
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
5
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|