Schneider-Electric
 
DL6BM Bild- scope
DL6BM
Entladungsröhre BA15d 230V AC 1J
EAN Code: 
3389119004787
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Harmony XVM Optimum
Zubehör-/Teilekategorie Beleuchtungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Blitzentladungsöhre
Zubehör-/Teilebezeichnung Blitzentladungsöhre
Zubehör / Zielkategorie Signalsäule und Kompaktsignalstation
Lampenbasis BA 15d
Signaltyp Blitzlicht
Nennhilfsspannung [UH,nom] 230 V AC
Verkauf je unteilbare Menge 1
Zusatzmerkmale
Blitzenergie 0,8 J
Blitzfrequenz 0,8 Hz
Produktgewicht 0,022 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,025 kg
Höhe VPE1 0,560 dm
Breite VPE1 0,320 dm
Länge VPE1 0,320 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months