Schneider-Electric
 
DZ5CA102D Bild- scope
DZ5CA102D
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 10mm2/AWG8, rot, 100 Stück
EAN Code EAN Code: 
3389110211184
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Cable end
Kabelendengröße Mittel
Normen DIN 46228-4
Verpackungstyp Beutel
Menge pro Satz Satz à 100
Kabel-Querschnitt 10 mm²
Zusatzmerkmale
Kabelendentyp Einzelader
Zusätzliche Informationen For additional marker tag holder
Farbe Rot
Blendenmaterial Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel 1
AWG-Messgerät AWG 8
Frontringabmessungen Ø 8,4 mm
Rohrdurchmesser 4,9 mm
Länge 22 mm
Rohrlänge 12 mm
CAD-Gesamttiefe 22 mm
Produktgewicht 0,06 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…105 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 0,400 cm
VPE 1 Länge 1,400 cm
VPE 1 Gewicht 0,500 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 2,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 5,500 cm
VPE 2 Gewicht 54,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 3000
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 15,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 1,807 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months